Opublikuj swoje produkty
ANTISHOCK - Tłumik uderzeń hydraulicznych
ANTISHOCK - Tłumik uderzeń hydraulicznych
    Caleffi

    ANTISHOCK - Tłumik uderzeń hydraulicznych

    4.6 z 5 gwiazdek4.6(7 recenzje)
    Tłumik uderzeń hydraulicznych. Wykonany z mosiądzu. Wykończenie: chrom. Maks. ciśnienie pracy: 10 bar. Maks. temperatura pracy: 90°C. Gwint z uszczelką PTFE.
    Opis
    • Tłumik uderzeń hydraulicznych. Wykonany z mosiądzu. Wykończenie: chrom. Maks. ciśnienie pracy: 10 bar. Maks. temperatura pracy: 90°C. Gwint z uszczelką PTFE.
    Specyfikacja techniczna
    • Nr referencyjny5250
    • Rodzina produktuPLUMBING
    • Grupa produktuVALVES
    • TypObiekt (jeden obiekt)
    • Data publikacji2018-06-28
    • Numer edycji1
    Dodatkowe informacje
    • Materiał głównyMosiądz
    • Materiał dodatkowyStal nierdzewna
    • Zaprojektowano wWłochy
    • Wyprodukowano wWłochy
    Klasyfikacja
    • Kategoria BIMobjectHydraulika - Zawory
    • Klasyfikacja IFCZawór
    • Kod ETIMEC010600
    • Nazwa ETIMWater hammer damper
    • UNSPSC namePlumbing fixtures
    • UNSPSC code3018
    • Uniclass 2015 CodeAc_10_40_67
    • Uniclass 2015 DescriptionPlumbing
    • CSI MasterFormat 2014 Code22 00 00
    • CSI MasterFormat 2014 TitlePlumbing
    • OmniClass Number23-27 43 17
    • OmniClass TitleWater Hammer Arrestors
    • CSI UniFormat II CodeD20
    • CSI UniFormat II TitlePLUMBING