Opublikuj swoje produkty
Hydrauliczna grupa bezpieczeństwa do zasobników c.w.u. z zaworem odcinającym i zaworem zwrotnym z możliwością nadzoru. Do instalacji poziomej.
Hydrauliczna grupa bezpieczeństwa do zasobników c.w.u. z zaworem odcinającym i zaworem zwrotnym z możliwością nadzoru. Do instalacji poziomej.
Hydrauliczna grupa bezpieczeństwa do zasobników c.w.u. z zaworem odcinającym i zaworem zwrotnym z możliwością nadzoru. Do instalacji poziomej.
    Caleffi

    Hydrauliczna grupa bezpieczeństwa do zasobników c.w.u. z zaworem odcinającym i zaworem zwrotnym z możliwością nadzoru. Do instalacji poziomej.

    4.6 z 5 gwiazdek4.6(8 recenzje)
    Hydrauliczna grupa bezpieczeństwa do zasobników c.w.u. z zaworem odcinającym i zaworem zwrotnym z możliwością nadzoru. Do instalacji poziomej. Z gniazdem ze stali nierdzewnej. Korpus z mosiądzu. Wykończenie: chrom. Maks. ciśnienie pracy: 10 bar. Maks. temperatura pracy: 120°C. Nastawa: 7 bar. Maks. moc znamionowa: 3/4” - 10 kW 1” - 18 kW. Zgodny z EN 1487.
    Opis
    • Hydrauliczne grupy bezpieczeństwa stosowane są w instalacjach wody użytkowej w celu ochrony zasobników ciepłej wody użytkowej. Grupa składa się z kilku elementów pełniących następujące funkcje: ū bezpieczeństwa, zabezpieczającą przed wzrostem ciśnienia w zasobniku do niebezpiecznego poziomu ū antyskażeniową, zapobiegając przepływowi zwrotnemu ciepłej wody użytkowej do instalacji zimnej wody ū odcinającą, w celu zamknięcia dopływu wody w przypadku konieczności konserwacji lub naprawy podgrzewacza Hydrauliczne grupy bezpieczeństwa są zgodne z wymaganiami zawartymi w EN 1487.
    Specyfikacja techniczna
    • Nr referencyjny5261
    • Rodzina produktuPLUMBING
    • Grupa produktuVALVES
    • TypObiekt (jeden obiekt)
    • Data publikacji2019-01-08
    • Numer edycji1
    Dodatkowe informacje
    • Materiał głównyMosiądz
    • Materiał dodatkowyPlastikowy
    • Zaprojektowano wWłochy
    • Wyprodukowano wWłochy
    Klasyfikacja
    • Kategoria BIMobjectHydraulika - Zawory
    • Klasyfikacja IFCZawór
    • Kod ETIMEC010259
    • Nazwa ETIMBoiler connection group
    • UNSPSC nameSafety valves
    • UNSPSC code40141604
    • Uniclass 2015 CodePr_65_54_95_75
    • Uniclass 2015 DescriptionSafety valves
    • CSI MasterFormat 2014 Code22 00 00
    • CSI MasterFormat 2014 TitlePlumbing
    • OmniClass Number23-27 31 53
    • OmniClass TitleSafety Valves
    • CSI UniFormat II CodeD20
    • CSI UniFormat II TitlePLUMBING