Opublikuj swoje produkty
Reduktor ciśnienia – wersja skośna
Caleffi

Reduktor ciśnienia – wersja skośna

4.8 z 5 gwiazdek4.8(5 recenzje)
Regulator ciśnienia – wersja skośna. Wkład i filtr wymienny. Wykonana z mosiądzu. Wykończenie: chrom. P. maks. przed zaworem: 16 bar. Zakres nastawy ciśnienia za zaworem: 1–6 bar. Maks. temperatura pracy: 40°C.
Opis
  • Reduktory ciśnienia są urządzeniami, które zainstalowane w instalacji wodnej pozwalają na redukcję oraz ustabilizowanie ciśnienia wody pochodzącej z sieci wodociągowej. Ciśnienie w sieci wodociągowej w większości przypadków jest zbyt wysokie i ulega częstym wahaniom, co może spowodować nieprawidłową pracę wewnętrznej instalacji. Zawory z serii 533 zostały zaprojektowane do zastosowania w małych instalacjach wodociągowych, takich jak pojedyncze mieszkania lub ochrona zasobników c.w.u.
Specyfikacja techniczna
  • Nr referencyjny5330
  • Rodzina produktuPLUMBING
  • Grupa produktuVALVES
  • TypObiekt (jeden obiekt)
  • Data publikacji2017-06-26
  • Numer edycji1
Dodatkowe informacje
  • Materiał głównyMosiądz
  • Zaprojektowano wWłochy
  • Wyprodukowano wWłochy
Klasyfikacja
  • Kategoria BIMobjectHydraulika - Zawory
  • Klasyfikacja IFCZawór
  • Kod ETIMEC010122
  • Nazwa ETIMPressure reducing valve
  • UNSPSC nameValves
  • UNSPSC code401416
  • Uniclass 2015 CodeSs_40_15_75_75
  • Uniclass 2015 DescriptionSanitary accessory systems
  • CSI MasterFormat 2014 Code22 00 00
  • CSI MasterFormat 2014 TitlePlumbing
  • OmniClass Number23-27 31 00
  • OmniClass TitleValves
  • CSI UniFormat II CodeD20
  • CSI UniFormat II TitlePLUMBING