Opublikuj swoje produkty
Regulator ciśnienia z wymiennym wkładem. Z wkładem filtracyjnym
Regulator ciśnienia z wymiennym wkładem. Z wkładem filtracyjnym
    Caleffi

    Regulator ciśnienia z wymiennym wkładem. Z wkładem filtracyjnym

    4.8 z 5 gwiazdek4.8(6 recenzje)
    Regulator ciśnienia z wymiennym wkładem. Wykonany z mosiądzu. Pokrętło do regulacji ciśnienia ze wskaźnikiem nastawy. Wkład filtracyjny ze stali nierdzewnej z przeźroczystą obudową. Przyłącza z gwintem zewnętrznym. P. maks. przed zaworem: 25 barów. Zakres nastawy ciśnienia za zaworem: 1÷6 bar. Maks. temperatura pracy: 40°C. Wymiar siatki filtra Ø: 0,28 mm. Zgodny z EN 1567. Ze specjalnym kluczem do serwisowania filtra i wkładu.
    Opis
    • Regulatory ciśnienia są urządzeniami, które zainstalowane w instalacji wodnej pozwalają na redukcję oraz ustabilizowanie ciśnienia wody pochodzącej z sieci wodociągowej. Ciśnienie w sieci wodociągowej w większości przypadków jest zbyt wysokie i ulega częstym wahaniom, co może spowodować nieprawidłową pracę wewnętrznej instalacji. Podstawową cechą regulatorów ciśnienia dobrej jakości jest utrzymanie stałego ciśnienia po stronie instalacji wewnętrznej niezależnie od wahań ciśnienia po stronie sieci wodociągowej. Ta seria regulatorów ciśnienia ma możliwość wstępnego ustawienia ciśnienia. Wymagana nastawa może zostać wykonana przed zainstalowaniem urządzenia przy pomocy pokrętła nastawczego ze wskaźnikiem wartości nastawy. Po zamontowaniu ciśnienie w instalacji ustabilizuje się na poziomie wartości ustawionej. Wszystkie elementy regulacyjne znajdują się w jednym wstępnie zmontowanym wkładzie, co ułatwia wykonywanie czynności serwisowych. Regulatory ciśnienia z tej serii mogą być wyposażone w filtr o dużej przepustowości zlokalizowany w specjalnym przeźroczystym pojemniku. Filtr zamontowany chroni przed zanieczyszczeniami sam zawór jak i instalację wodociągową. Regulatory z serii 5350 oraz 5351 odpowiadają wymogą zawartym w Normie EN 1567.
    Specyfikacja techniczna
    • Nr referencyjny5351
    • Rodzina produktuPLUMBING
    • Grupa produktuVALVES
    • TypObiekt (jeden obiekt)
    • Data publikacji2018-07-06
    • Numer edycji1
    Dodatkowe informacje
    • Materiał głównyMosiądz
    • Materiał dodatkowyPlastikowy
    • Zaprojektowano wWłochy
    • Wyprodukowano wWłochy
    Klasyfikacja
    • Kategoria BIMobjectHydraulika - Zawory
    • Klasyfikacja IFCZawór
    • Kod ETIMEC010122
    • Nazwa ETIMPressure reducing valve
    • UNSPSC namePlumbing fixtures
    • UNSPSC code3018
    • Uniclass 2015 CodePr_65_54_95_66
    • Uniclass 2015 DescriptionPressure reducing valves
    • CSI MasterFormat 2014 Code22 00 00
    • CSI MasterFormat 2014 TitlePlumbing
    • OmniClass Number23-27 27 00
    • OmniClass TitlePressure Reducing Stations
    • CSI UniFormat II CodeD20
    • CSI UniFormat II TitlePLUMBING