Opublikuj swoje produkty
Reduktor ciśnienia z wymiennym wkładem z możliwością przyłączenia manometru lub manometrem. Przyłącza z gwintem zewnętrznym
Caleffi

Reduktor ciśnienia z wymiennym wkładem z możliwością przyłączenia manometru lub manometrem. Przyłącza z gwintem zewnętrznym

4.5 z 5 gwiazdek4.5(6 recenzje)
Regulator ciśnienia z wymiennym wkładem. Korpus wykonany ze stopu odpornego na odcynkowanie. Przyłącza z gwintem zewnętrznym. Ciśnienie maks. przed zaworem: 25 barów. Zakres nastawy ciśnienia za zaworem: 0,5÷6 bar. Maks. temperatura pracy: 80°C. Zgodny z EN 1567.
Opis
  • Regulatory ciśnienia są urządzeniami, które zainstalowane w instalacji wodnej pozwalają na redukcję oraz ustabilizowanie ciśnienienia wody pochodzącej z sieci wodociągowej. Ciśnienie w sieci wodociągowej w większości przypadków jest zbyt wysokie i ulega częstym wahaniom, co może spowodować nieprawidłową pracę wewnętrznej instalacji wodociagowej. Podstawową cechą regulatorów ciśnienia dobrej jakości, jest utrzymanie stałego ciśnienia po stronie instalacji wewnętrznej niezależnie od wahań ciśnienia po stronie sieci wodociągowej
Specyfikacja techniczna
  • Nr referencyjny5360
  • Rodzina produktuPLUMBING
  • Grupa produktuVALVES
  • TypObiekt (jeden obiekt)
  • Data publikacji2017-06-26
  • Numer edycji1
Dodatkowe informacje
  • Materiał głównyMosiądz
  • Materiał dodatkowyPlastikowy
  • Zaprojektowano wWłochy
  • Wyprodukowano wWłochy
Klasyfikacja
  • Kategoria BIMobjectHydraulika - Zawory
  • Klasyfikacja IFCZawór
  • Kod ETIMEC010122
  • Nazwa ETIMPressure reducing valve
  • UNSPSC namePlumbing fixtures
  • UNSPSC code3018
  • Uniclass 2015 CodePr_65_54_95_66
  • Uniclass 2015 DescriptionPressure reducing valves
  • CSI MasterFormat 2014 Code22 00 00
  • CSI MasterFormat 2014 TitlePlumbing
  • OmniClass Number23-27 27 00
  • OmniClass TitlePressure Reducing Stations
  • CSI UniFormat II CodeD20
  • CSI UniFormat II TitlePLUMBING