Opublikuj swoje produkty
Reduktor ciśnienia z wymiennym wkładem z dwoma manometram. Przyłącza kołnierzowe
Caleffi

Reduktor ciśnienia z wymiennym wkładem z dwoma manometram. Przyłącza kołnierzowe

Regulator ciśnienia z wymiennym wkładem. Wykonany z brązu. Przyłącza kołnierzowe PN 16. Współpraca z przeciwkołnierzem EN 1092-1. P. maks. przed zaworem: 16 bar. Zakres nastawy ciśnienia za zaworem: 0,5÷6 bar. Maks. temperatura pracy: 80°C. Manometr przed: zaworem: 0÷25 barów. Manometr za zaworem: 0÷10 bar.
Opis
  • Regulatory ciśnienia są urządzeniami, które zainstalowane w instalacji wodnej pozwalają na redukcję oraz ustabilizowanie ciśnienienia wody pochodzącej z sieci wodociągowej. Ciśnienie w sieci wodociągowej w większości przypadków jest zbyt wysokie i ulega częstym wahaniom, co może spowodować nieprawidłową pracę wewnętrznej instalacji wodociagowej. Podstawową cechą regulatorów ciśnienia dobrej jakości, jest utrzymanie stałego ciśnienia po stronie instalacji wewnętrznej niezależnie od wahań ciśnienia po stronie sieci wodociągowej.
Specyfikacja techniczna
  • Nr referencyjny5366
  • TypObiekt (jeden obiekt)
  • Data publikacji2017-06-26
  • Numer edycji1
Dodatkowe informacje
  • Materiał głównyMosiądz
  • Zaprojektowano wWłochy
  • Wyprodukowano wWłochy
Klasyfikacja
  • Kategoria BIMobjectHydraulika - Zawory
  • Klasyfikacja IFCZawór
  • Kod ETIMEC010122
  • Nazwa ETIMPressure reducing valve
  • UNSPSC nameValves
  • UNSPSC code401416
  • Uniclass 2015 CodeSs_40_15_75_75
  • Uniclass 2015 DescriptionSanitary accessory systems
  • CSI MasterFormat 2014 Code22 00 00
  • CSI MasterFormat 2014 TitlePlumbing
  • OmniClass Number23-27 31 00
  • OmniClass TitleValves
  • CSI UniFormat II CodeD20
  • CSI UniFormat II TitlePLUMBING