Opublikuj swoje produkty
Sprzęgło hydrauliczne z wstępnie uformowaną izolacją. Przyłącza kołnierzowe
Caleffi

Sprzęgło hydrauliczne z wstępnie uformowaną izolacją. Przyłącza kołnierzowe

Sprzęgło hydrauliczne. Wykonane ze stali z powłoką epoksydową. Z wstępnie uformowaną izolacją. Przyłącza kołnierzowe PN 16. Współpraca z przeciwkołnierzem EN 1092-1. Maks. ciśnienie pracy: 10 bar. Zakres temperatury pracy: 0÷105°C (DN 50-DN 100), 0÷100°C (DN 125 - DN 150). Przyłącze czujnika temperatury: 1/2″ GW. W komplecie: Automatyczny odpowietrznik, zawór odcinający i zawór spustowy.
Opis
  • Urządzenie to składa się z kilku elementów spełniających odmienne funkcje typowe dla obwodów grzewczych i chłodniczych. • Separator hydrauliczny Oddziela hydraulicznie obieg kotłowy od obiegu grzewczego. • Separator zanieczyszczeń Oddziela i zatrzymuje zanieczyszczenia zawarte w wodzie. Wyposażony w zawór odcinający z możliwością podłączenia rury spustowej. • Automatyczny zawór odpowietrzający Usuwa powietrze zawarte w instalacji. Wyposażony w zawór na podłączeniu, umożliwiający prace konserwacyjne. • Izolacja Sprzęgła hydrauliczne w wersji gwintowanej oraz kołnierzowej (do średnicy DN 150) dostarczane są z wstępnie formowanymi łupinami izolacyjnymi w celu zapewnienia optymalnej izolacji termicznej. Dzięki takiemu wykonaniu elementy te mogą być stosowane zarówno w instalacjach grzewczych jak i chłodniczych.
Specyfikacja techniczna
  • Nr referencyjny548Flanged_Commercial_Steel
  • Rodzina produktuHVAC
  • Grupa produktuNorth America
  • TypObiekt (jeden obiekt)
  • Data publikacji2018-10-15
  • Numer edycji2
Dodatkowe informacje
  • Materiał głównyStal
  • Zaprojektowano wWłochy
  • Wyprodukowano wWłochy
Klasyfikacja
  • Kategoria BIMobjectHVAC - HVAC - pozostałe
  • Klasyfikacja IFCZawór
  • Kod ETIMEC010579
  • Nazwa ETIMWater separator, steam and compressed air
  • UNSPSC nameValves
  • UNSPSC code401416
  • Uniclass 2015 CodeSs_60
  • Uniclass 2015 DescriptionHeating, cooling and refrigeration systems
  • CSI MasterFormat 2014 Code23 00 00
  • CSI MasterFormat 2014 TitleHeating, Ventilating, and Air Conditioning (HVAC)
  • OmniClass Number23-27 31 00
  • OmniClass TitleValves
  • CSI UniFormat II CodeD30
  • CSI UniFormat II TitleHVAC