Opublikuj swoje produkty
Hydraulic separator - Union Inline - NA Market
Hydraulic separator - Union Inline - NA Market
    Caleffi

    Hydraulic separator - Union Inline - NA Market

    Urządzenie to składa się z kilku elementów spełniających odmienne funkcje typowe dla obwodów grzewczych i chłodniczych. • Separator hydrauliczny Oddziela hydraulicznie obieg kotłowy od obiegu grzewczego. • Separator zanieczyszczeń Oddziela i zatrzymuje zanieczyszczenia zawarte w wodzie. Wyposażony w zawór odcinający z możliwością podłączenia rury spustowej. • Automatyczny zawór odpowietrzający Usuwa powietrze zawarte w instalacji. Wyposażony w zawór na podłączeniu, umożliwiający prace konserwacyjne. • Izolacja Sprzęgła hydrauliczne w wersji gwintowanej oraz kołnierzowej (do średnicy DN 150) dostarczane są z wstępnie formowanymi łupinami izolacyjnymi w celu zapewnienia optymalnej izolacji termicznej. Dzięki takiemu wykonaniu elementy te mogą być stosowane zarówno w instalacjach grzewczych jak i chłodniczych.
    Opis
    • Hydraulic separator.
      Epoxy resin coated steel body. 300 Series stainless steel internal baffle. Includes mounting bracket.

      Complete with:
      Automatic air vent (code 502343A)
      Service check valve (code 561402A)
      Drain valve (code 538402 FD)
      Union connections.
      Thermowell tap: ½" straight female
      Max working pressure: 150 psi
      Working temp range: 32˚ - 210˚F

      Visit bim.caleffi.com to stay updated.

      See Revit Content Instruction Guide pdf at www.caleffi.com for code 548 series union inline hydraulic separators.

    Specyfikacja techniczna
    • Nr referencyjny548UnionInline
    • Rodzina produktuHVAC
    • Grupa produktuNorth America
    • TypObiekt (jeden obiekt)
    • Data publikacji2018-10-15
    • Numer edycji3
    Dodatkowe informacje
    • Materiał głównyStal
    • Zaprojektowano wWłochy
    • Wyprodukowano wWłochy
    Klasyfikacja
    • Kategoria BIMobjectHVAC - HVAC - pozostałe
    • Klasyfikacja IFCZawór
    • Kod ETIMEC010579
    • Nazwa ETIMWater separator, steam and compressed air
    • UNSPSC nameValves
    • UNSPSC code401416
    • Uniclass 2015 CodeSs_60
    • Uniclass 2015 DescriptionHeating, cooling and refrigeration systems
    • CSI MasterFormat 2014 Code23 00 00
    • CSI MasterFormat 2014 TitleHeating, Ventilating, and Air Conditioning (HVAC)
    • OmniClass Number23-27 31 00
    • OmniClass TitleValves
    • CSI UniFormat II CodeD30
    • CSI UniFormat II TitleHVAC