Opublikuj swoje produkty
DISCALAIR® - Automatyczny zawór odpowietrzający o wysokiej wydajności
Caleffi

DISCALAIR® - Automatyczny zawór odpowietrzający o wysokiej wydajności

Automatyczny zawór odpowietrzający o wysokiej wydajności. Wykonany z mosiądzu. Przyłącze z gwintem wewnętrznym. Maks. ciśnienie pracy: 10 bar. P.maks. upustu: 10 bar. Zakres temperatury pracy: 0÷110°C.
Opis
  • Zawory z serii DISCALAIR mają bardzo dużą zdolność upustową powietrza gromadzącego się w instalacjach centralnego ogrzewania i klimatyzacji. Zawory mogą pracować ze swoją maksymalną wydajnością nawet przy dużym ciśnieniu w instalacji. Usuwanie powietrza gromadzącego się w instalacjach zapobiega powstawaniu niekorzystnych zjawisk mogących negatywnie wpływać na pracę instalacji takich jak: ū korozja spowodowana obecnością tlenu ū zapowietrzone elementy grzewcze ū kawitacja pomp obiegowych
Specyfikacja techniczna
  • Nr referencyjny551004
  • TypObiekt (jeden obiekt)
  • Data publikacji2019-08-26
  • Numer edycji1
Dodatkowe informacje
  • Materiał głównyMosiądz
  • Zaprojektowano wWłochy
  • Wyprodukowano wWłochy
Klasyfikacja
  • Kategoria BIMobjectHVAC - HVAC - pozostałe
  • Klasyfikacja IFCZawór
  • Kod ETIMEC010260
  • Nazwa ETIMAir-/dirt separator for CH/cooling system
  • UNSPSC nameValves
  • UNSPSC code401416
  • Uniclass 2015 CodeSs_55
  • Uniclass 2015 DescriptionPiped supply systems
  • CSI MasterFormat 2014 Code23 00 00
  • CSI MasterFormat 2014 TitleHeating, Ventilating, and Air Conditioning (HVAC)
  • OmniClass Number23-27 31 00
  • OmniClass TitleValves
  • CSI UniFormat II CodeD30
  • CSI UniFormat II TitleHVAC