Opublikuj swoje produkty
Ball shut-off valve for expansion vessels
Caleffi

Ball shut-off valve for expansion vessels

Description:

Ball shut-off valve,
for expansion vessels,
with drain cock.
For domestic water system.
Max. working pressure: 6 bar.
Min. working temperature: 85 °C.

 keycode:551052_end 

Visit bim.caleffi.com to stay updated.
Opis
  • Shut-off ball valve for expansion

    vessels, with drain cock for domestic

    water circuit.

    Max. working pressure: 6 bar.

    Max. working temperature: 85°C

Specyfikacja techniczna
  • Nr referencyjny5580
  • Rodzina produktuPLUMBING
  • Grupa produktuVALVES
  • TypObiekt (jeden obiekt)
  • Data publikacji2021-10-29
  • Numer edycji1
  • Wysokość (mm)106.5
  • Szerokość (mm)107
  • Głębokość (mm)46
Dodatkowe informacje
  • Materiał głównyMosiądz
  • Zaprojektowano wWłochy
  • Wyprodukowano wWłochy
  • Waga netto (kg)0.94
Klasyfikacja
  • Kategoria BIMobjectHydraulika - Zawory
  • Kod ETIMEC012340
  • Nazwa ETIMAccessories pressure expansion vessel