Opublikuj swoje produkty
Filtr skośny. Przyłącza z gwintem wewnętrznym
Caleffi

Filtr skośny. Przyłącza z gwintem wewnętrznym

4.7 z 5 gwiazdek4.7(18 recenzje)
Filtr skośny. Korpus z brązu, 1/2”÷2”: PN 16, 2 1/2” - 3”: PN 10. Przyłącza z gwintem wewnętrznym. Zakres temperatury pracy: -20÷110 °C. Maks. stężenie glikolu: 30 %. Wkład filtrujący ze stali nierdzewnej.
Opis
  • Filtr skośny. Korpus z brązu, 1/2”÷2”: PN 16, 2 1/2” - 3”: PN 10. Przyłącza z gwintem wewnętrznym. Zakres temperatury pracy: -20÷110 °C. Maks. stężenie glikolu: 30 %. Wkład filtrujący ze stali nierdzewnej.
Specyfikacja techniczna
  • Nr referencyjny577004
  • Rodzina produktuHVAC
  • Grupa produktuComponents for central heating systems
  • TypObiekt (jeden obiekt)
  • Data publikacji2020-05-28
  • Numer edycji1
Dodatkowe informacje
  • Materiał głównyMosiądz
  • Zaprojektowano wWłochy
  • Wyprodukowano wWłochy
Klasyfikacja
  • Kategoria BIMobjectHydraulika - Rury
  • Klasyfikacja IFCZawór
  • Kod ETIMEC010151
  • Nazwa ETIMY-filter
  • UNSPSC nameValves
  • UNSPSC code401416
  • Uniclass 2015 CodePr_65_57_95_96
  • Uniclass 2015 DescriptionWater strainers
  • OmniClass Number23-27 31 00
  • OmniClass TitleValves
  • CSI UniFormat II CodeD30
  • CSI UniFormat II TitleHVAC