Opublikuj swoje produkty
LEGIOMIX® - Elektroniczny zawór mieszający z programowalną dezynfekcją termiczną i dezynfekcją kontrolną. Przyłącza kołnierzowe
LEGIOMIX® - Elektroniczny zawór mieszający z programowalną dezynfekcją termiczną i dezynfekcją kontrolną. Przyłącza kołnierzowe
    Caleffi

    LEGIOMIX® - Elektroniczny zawór mieszający z programowalną dezynfekcją termiczną i dezynfekcją kontrolną. Przyłącza kołnierzowe

    Elektroniczny zawór mieszający z programowalną dezynfekcją termiczną i dezynfekcją kontrolną. Przyłącza kołnierzowe. Zawiera: - trójdrożny zawór kulowy, - siłownik, - regulator, - czujnik temperatury wody zmieszanej, - czujnik temperatury wody cyrkulacyjnej. Z dodatkowymi mikrowyłącznikami do zarządzania dezynfekcją i innymi urządzeniami. Możliwość zdalnego sterowania za pomocą protokołów RS-485 I MODBUS-RTU. Zasilanie: 24 V – 50/60 Hz – (6,5+10,5) VA. Maks. ciśnienie pracy: 10 bar. T. maks. na wlocie: 100 °C. Zakres regulacji temperatury: 20÷85 °C. Zakres temperatury dezynfekcji: 40÷85 °C. Współpraca z przeciwkołnierzem EN 1092-1 Stopień ochrony: IP 65 (siłownik). PATENT.
    Opis
    • Elektroniczny zawór mieszający stosowany jest w instalacjach z centralnym przygotowaniem ciepłej wody użytkowej. Zawór ma zagwarantować i utrzymać temperaturę ciepłej wody użytkowej dostarczanej do użytkownika w przypadku wahań temperatury i ciśnienia wody ciepłej i zimnej dopływającej do zaworu. Ta seria elektronicznych zaworów mieszających jest wyposażona w specjalny regulator, który pozwala na kontrolę ustawionego programu dezynfekcji termicznej przeciwdziałającego Legionelli. Regulator umożliwia sprawdzenie temperatury i czasu dezynfekcji i w przypadku nie osiągnięcia zakładanych parametrów podjęcie odpowiednich działań. Wszystkie parametry są aktualizowane codziennie i rejestrowane, temperatury rejestrowane są co godzinę. W zależności od rodzaju instalacji możliwe jest programowanie temperatury i czasu pracy w najbardziej odpowiedni sposób.
    Specyfikacja techniczna
    • Nr referencyjny6000
    • Rodzina produktuPLUMBING
    • Grupa produktuVALVES
    • TypObiekt (jeden obiekt)
    • Data publikacji2017-06-26
    • Numer edycji1
    Dodatkowe informacje
    • Materiał głównyMosiądz
    • Zaprojektowano wWłochy
    • Wyprodukowano wWłochy
    Klasyfikacja
    • Kategoria BIMobjectHydraulika - Zawory
    • Klasyfikacja IFCZawór
    • Kod ETIMEC011516
    • Nazwa ETIMThermostatic control valve, hot tap water
    • UNSPSC namePlumbing fixtures
    • UNSPSC code3018
    • Uniclass 2015 CodePr_65_54_95_88
    • Uniclass 2015 DescriptionThermostatic mixing valves
    • CSI MasterFormat 2014 Code22 00 00
    • CSI MasterFormat 2014 TitlePlumbing
    • OmniClass Number23-27 31 29
    • OmniClass TitleMixing Valves
    • CSI UniFormat II CodeD20
    • CSI UniFormat II TitlePLUMBING