Opublikuj swoje produkty
ICECAL® - Zawór czerplny, kulowy z urządzeniem zabezpieczającym przed zamarzaniem

ICECAL® - Zawór czerplny, kulowy z urządzeniem zabezpieczającym przed zamarzaniem

4.5 z 5 gwiazdek4.5(11 recenzje)
Zawór czerplny, kulowy z urządzeniem zabezpieczającym przed zamarzaniem. Korpus z mosiądzu. Wykończenie: chrom. Dźwignia ze stali nierdzewnej i nakrętka mocująca. Króciec do węża do rur Ø 15 mm. Maks. ciśnienie pracy: 10 bar. Zakres temperatury otoczenia: -30–90°C. Temperatura otwarcia: 3°C. Temperatura zamknięcia: 4°C.
Opis
  • Zawór czerpalny z urządzeniem zabezpieczającym przed zamarzaniem zapobiega tworzeniu się lodu w części instalacji wodociągowej zlokalizowanej na zewnątrz budynku.
Specyfikacja techniczna
  • Nr referencyjny603450
  • Rodzina produktuHVAC
  • Grupa produktuOther
  • TypObiekt (jeden obiekt)
  • Data publikacji2020-05-28
  • Numer edycji1
Dodatkowe informacje
  • Materiał głównyMosiądz
  • Materiał dodatkowyStal nierdzewna
  • Zaprojektowano wWłochy
  • Wyprodukowano wWłochy
Klasyfikacja
  • Kategoria BIMobjectHVAC - HVAC - pozostałe
  • Klasyfikacja IFCZawór
  • UNSPSC nameValves
  • UNSPSC code401416
  • Uniclass 2015 CodePr_40_20_87_33
  • Uniclass 2015 DescriptionGarden taps
  • CSI MasterFormat 2014 Code40 05 63
  • CSI MasterFormat 2014 TitleBall Valves
  • OmniClass Number23-27 31 00
  • OmniClass TitleValves

Dostępny w krajach:

Europa