Opublikuj swoje produkty
Filtr gazowy. Przyłącze kołnierzowe
Caleffi

Filtr gazowy. Przyłącze kołnierzowe

4.2 z 5 gwiazdek4.2(6 recenzje)
Filtr gazowy. Korpus PN 16. Przyłącze kołnierzowe. Współpraca z przeciwkołnierzem EN 1092-1. Maks. ciśnienie: 2 bar. Filtracja: Ø ≥ 50 μm. Klasa filtracji: G 2 (wg EN 779).
Opis
  • Filtr gazowy. Korpus PN 16. Przyłącze kołnierzowe. Współpraca z przeciwkołnierzem EN 1092-1. Maks. ciśnienie: 2 bar. Filtracja: Ø ≥ 50 μm. Klasa filtracji: G 2 (wg EN 779).
Specyfikacja techniczna
  • Nr referencyjny848060
  • Rodzina produktuHVAC
  • Grupa produktuComponents for central heating systems
  • TypObiekt (jeden obiekt)
  • Data publikacji2019-08-26
  • Numer edycji1
Dodatkowe informacje
  • Materiał głównyStal
  • Zaprojektowano wWłochy
  • Wyprodukowano wWłochy
Klasyfikacja
  • Kategoria BIMobjectHVAC - Ogrzewanie
  • Klasyfikacja IFCZawór
  • Kod ETIMEC010151
  • Nazwa ETIMY-filter
  • UNSPSC nameFluid and gas distribution
  • UNSPSC code4014
  • Uniclass 2015 CodeEF_55_20
  • Uniclass 2015 DescriptionGas supply
  • CSI MasterFormat 2014 Code23 00 00
  • CSI MasterFormat 2014 TitleHeating, Ventilating, and Air Conditioning (HVAC)
  • OmniClass Number23-27 31 00
  • OmniClass TitleValves
  • CSI UniFormat II CodeD30
  • CSI UniFormat II TitleHVAC