Opublikuj swoje produkty
Regulator ciśnienia gazu, podwójna membrana. Przyłącze kołnierzowe
Caleffi

Regulator ciśnienia gazu, podwójna membrana. Przyłącze kołnierzowe

4.4 z 5 gwiazdek4.4(11 recenzje)
Regulator ciśnienia gazu z filtrem, podwójna membrana. Korpus PN 16. Przyłącze kołnierzowe. Współpraca z przeciwkołnierzem EN 1092-1. P. maks. na wlocie: 500 mbar. Zakres temperatury pracy: -15÷60 °C. Regulacja i zamykania przy przepływie zerowym zgodnie z UNI EN 88.
Opis
  • Regulator ciśnienia gazu z filtrem, podwójna membrana. Korpus PN 16. Przyłącze kołnierzowe. Współpraca z przeciwkołnierzem EN 1092-1. P. maks. na wlocie: 500 mbar. Zakres temperatury pracy: -15÷60 °C. Regulacja i zamykania przy przepływie zerowym zgodnie z UNI EN 88.
Specyfikacja techniczna
  • Nr referencyjny852060
  • Rodzina produktuHVAC
  • Grupa produktuComponents for central heating systems
  • TypObiekt (jeden obiekt)
  • Data publikacji2019-08-26
  • Numer edycji1
Dodatkowe informacje
  • Materiał głównyStal
  • Zaprojektowano wWłochy
  • Wyprodukowano wWłochy
Klasyfikacja
  • Kategoria BIMobjectHVAC - Ogrzewanie
  • Klasyfikacja IFCZawór
  • Kod ETIMEC010151
  • Nazwa ETIMY-filter
  • UNSPSC nameFluid and gas distribution
  • UNSPSC code4014
  • Uniclass 2015 CodeEF_55_20
  • Uniclass 2015 DescriptionGas supply
  • CSI MasterFormat 2014 Code23 00 00
  • CSI MasterFormat 2014 TitleHeating, Ventilating, and Air Conditioning (HVAC)
  • OmniClass Number23-27 31 00
  • OmniClass TitleValves
  • CSI UniFormat II CodeD30
  • CSI UniFormat II TitleHVAC