Opublikuj swoje produkty
ŚREDNIOPARAMETROWA stacja mieszkaniowa
ŚREDNIOPARAMETROWA stacja mieszkaniowa
ŚREDNIOPARAMETROWA stacja mieszkaniowa
    Caleffi

    ŚREDNIOPARAMETROWA stacja mieszkaniowa

    Visit bim.caleffi.com to stay updated.
    Opis
    • Stacja mieszkaniowa - średnioparametrowa. Zakres temperatury c.o.: 45÷75 °C. Maks. wydatek c.w.u. - 18 l/min. Maks. ciśnienie pracy: 10 bar. Maks. Δp obiegu pierwotnego: 0,9 bar.
    Specyfikacja techniczna
    • Nr referencyjnySATK50
    • Rodzina produktuHVAC
    • Grupa produktuComponents for central heating systems
    • TypObiekt (jeden obiekt)
    • Data publikacji2020-05-29
    • Numer edycji1
    Dodatkowe informacje
    • Materiał głównyMosiądz
    • Materiał dodatkowyStal nierdzewna
    • Zaprojektowano wWłochy
    • Wyprodukowano wWłochy
    Klasyfikacja
    • Kategoria BIMobjectHVAC - Heat Exchanger
    • Klasyfikacja IFCWymiennik ciepła
    • UNSPSC nameHeat exchangers
    • UNSPSC code40101802
    • Uniclass 2015 CodePr_60_60_36_60
    • Uniclass 2015 DescriptionPassive heat exchangers
    • CSI MasterFormat 2014 Code23 57 00
    • CSI MasterFormat 2014 TitleHeat Exchangers for HVAC
    • OmniClass Number23-27 23 00
    • OmniClass TitleHeat Exchangers
    • CSI UniFormat II CodeD3020
    • CSI UniFormat II TitleHeat Generating Systems