Opublikuj swoje produkty
Prolunga

Prolunga

There are multiple functions, but it is mainly used as an inspection chamber and for the connection of sewer networks. It should not be used for sewer networks where water tightness is required, as there is another range of products for that purpose. The product is designed for possible connection to networks through smaller circular holes, which facilitate its use and installation. For the entire range, junction elements without a bottom are produced, allowing for vertical modularity in use.
Specyfikacja techniczna
  • Nr referencyjnyprolunga-normale
  • Rodzina produktuManufatti in cemento
  • Grupa produktuPozzetti e chiusini
  • TypMateriały budowlane
  • Data publikacji2024-07-26
  • Numer edycji1
Dodatkowe informacje
  • Materiał głównyBeton
  • Zaprojektowano wWłochy
  • Wyprodukowano wWłochy
Klasyfikacja
  • Kategoria BIMobjectKonstrukcje - Konstrukcje - pozostałe

Dostępny w krajach:

Europa