Opublikuj swoje produkty
Axial Wallmount Fan, Standard With Shutter, CEPRSM Series
CaptiveAire

Axial Wallmount Fan, Standard With Shutter, CEPRSM Series

4.8 z 5 gwiazdek4.8(12 recenzje)
  • Air Volume: 30 - 3215 cfm
  • Maximum SP: 0.28" wg. @ standard air density

    FEATURES & BENEFITS
  • OSHA rear guard standard.
  • Totally enclosed 115 volt motor.
  • Built in shutter.
  • Completely assembled for easy installation.
  • Shutters are constructed of a galvanized frame with aluminum blades.
  • Propellers from 7" to 18" are constructed of aluminum blades with plated steel center.
  • 24" propellers are all galvanized.
  • Specyfikacja techniczna
    • Nr referencyjnycaptiveaire-005
    • Rodzina produktuHVAC
    • Grupa produktuAxial Fans
    • TypObiekt (jeden obiekt)
    • Data publikacji2011-09-02
    • Numer edycji1
    Dodatkowe informacje
    • Zaprojektowano wStany Zjednoczone
    • Wyprodukowano wStany Zjednoczone
    Klasyfikacja
    • Kategoria BIMobjectHVAC - Klimatyzacja
    • Uniclass 2015 CodeSs_65_40_33_51
    • Uniclass 2015 DescriptionMechanical supply ventilation systems
    • CSI MasterFormat 2014 Code23 00 00
    • CSI MasterFormat 2014 TitleHeating, Ventilating, and Air Conditioning (HVAC)
    • OmniClass Number23-33 00 00
    • OmniClass TitleHVAC Specific Products and Equipment
    • CSI UniFormat II CodeD30
    • CSI UniFormat II TitleHVAC

    Dostępny w krajach:

    Ameryka północna