Informujemy, że ta strona korzysta z plików cookies, w celu zapewnienia funkcjonalności, dostosowania i personalizacji Twoich doświadczeń, a także do celów analitycznych, reklamowych i innych. Klikając przycisk „Zgadzam się”, udzielasz nam formalnej zgody na używanie plików cookies (w tym plików cookies własnych i stron trzecich). Możesz wycofać zgodę w każdym momencie, zmieniając ustawienia plików cookies w swojej przeglądarce internetowej. Możesz także dowiedzieć się więcej na temat stosowanych plików cookies oraz twoich preferencji tutaj !

Zgadzam się
;

2 doors + fixed door dispaly cabinet

Odniesienie unikalne: 3051
Producent: Carpanese Home Italia
Rodzina produktu: HOUSE OF ART COLLECTION
Grupa produktu: Glass cabinet
Szerokość (mm): 1720
Wysokość (mm): 2100
Głębokość (mm): 510
Data publikacji: 2015-07-09
Numer edycji: 1
Typ: Obiekt (jeden obiekt)
Produkt nie jest już dostępny do pobrania. Skontaktuj się z producentem aby uzyskać szczegóły.
Glass cabinet 2 doors with sinuous curved lines, are created with dedication and perfectly combines glass with the beauty of cherry wood. Contemporary in finishes laquered, more classic and elegant in wooden finishes


Główny materiał: Cherry
Materiał wtórny: Cherry
Zaprojektowane w: Italy
Wyprodukowane w: Italy
Waga netto (kg): 150

Kategoria BIMobject: Meble - Półki i regały
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
  • Antarctica