Używamy cookies w celu świadczenia usług. Wchodząc na naszą stronę zgadzasz się na używanie cookies.
;

2 hinged doors + 1 fixed door glass cabinet without friezes with transparent glasses

Odniesienie unikalne: 6208
Producent: Carpanese Home Italia
Rodzina produktu: HOUSE OF ART COLLECTION
Grupa produktu: Glass cabinet
Szerokość (mm): 1870
Wysokość (mm): 2090
Głębokość (mm): 480
Data publikacji: 2015-07-09
Numer edycji: 1
Typ: Obiekt (jeden obiekt)
This glass cabinet with two doors is one of vast selection of perfected products to create your very own style. the glass shelves make it bright and elegant, ideal for enhancing the finest dining rooms.Available in a wide range of finishes, the backrest can be made with mirror or covered with elegant fabrics and refined, for a touch more classic


Główny materiał: Lime
Materiał wtórny: Wood
Zaprojektowane w: Italy
Wyprodukowane w: Italy
Waga netto (kg): 233

Kategoria BIMobject: Meble - Półki i regały
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
Antarctica
  • Antarctica
  • French Southern and Antarctic Lands
  • Heard Island and McDonald Islands
  • South Georgia and the South Sandwich Islands