Opublikuj swoje produkty
Door 001
Door 001
Door 001
Door 001
Door 001
Door 001
    Zarchiwizowane

    Door 001

    This product is really good.

    Specyfikacja techniczna
    • Nr referencyjnyd001
    • Rodzina produktuDoors
    • Grupa produktuThey Open Up To New Opportunities
    • TypObiekt (jeden obiekt)
    • Data publikacji2020-04-07
    • Numer edycji1
    • Wysokość (mm)2010
    • Szerokość (mm)900
    • Głębokość (mm)100
    Dodatkowe informacje
    • Materiał głównyDrzewny
    • Materiał dodatkowyDrzewny
    • Waga netto (kg)56
    Klasyfikacja
    • Kategoria BIMobjectDrzwi - Drzwi wahadłowe
    • Klasyfikacja IFCDrzwi
    • UNSPSC nameDoors
    • UNSPSC code301715
    • Uniclass 2015 CodeEF_25_30
    • Uniclass 2015 DescriptionDoors and windows
    • CSI MasterFormat 2014 Code08 10 00
    • CSI MasterFormat 2014 TitleDoors and Frames
    • OmniClass Number23-17 11 00
    • OmniClass TitleDoors
    • CSI UniFormat II CodeC1020
    • CSI UniFormat II TitleInterior Doors