Opublikuj swoje produkty
Door hinges model 1330s; load capacity up to 60kg
Ceam Amadeo

Door hinges model 1330s; load capacity up to 60kg

3D concealed hinges: Only 257g for the glass fiber version of the reversible hinge for doors from 35 to 45mm thick. With a gap between the two wings of 23mm, 1230s is the ideal solution for reversible doors or to go around skirting boards or trims or claddings.
Opis
  • minimum door thickness 35 mm; load capacity up to 60kg
Specyfikacja techniczna
  • Nr referencyjnyCEAM_hinges_model1330s
  • Rodzina produktuDoor hinges
  • Grupa produktuDoor hinges 1330
  • TypObiekt (jeden obiekt)
  • Data publikacji2020-02-17
  • Numer edycji1
  • Wysokość (mm)130
  • Szerokość (mm)30
  • Głębokość (mm)21
Dodatkowe informacje
  • Materiał głównyCynk
  • Materiał dodatkowyWłókno szklane
  • Zaprojektowano wWłochy
  • Wyprodukowano wWłochy
Klasyfikacja
  • Kategoria BIMobjectDrzwi - Osprzęt drzwi
  • Klasyfikacja IFCObiekt
  • UNSPSC nameDoors
  • UNSPSC code301715
  • OmniClass Number23-17 11 00
  • OmniClass TitleDoors