Opublikuj swoje produkty
CELENIT N/C
CELENIT

CELENIT N/C

Thermal and acoustic insulation board, specific for external insulation covering, consisting of mineralized fir wood wool bound with grey Portland cement. Wood wool is 3 mm wide. It complies with EN 13168 standard. The boards are certified by ANAB-ICEA and natureplus for eco-compatibility of materials and manufacturing process. CELENIT N/C is PEFC™ certified. Also available with FSC® certification. Application: external walls.
Specyfikacja techniczna
  • Nr referencyjnycelenit-nc
  • Rodzina produktuBUILDING | CONSTRUCTION, natural products for energy efficient buildings
  • Grupa produktuCELENIT product range, wood wool board
  • TypObiekt (jeden obiekt)
  • Data publikacji2021-02-08
  • Numer edycji1
Dodatkowe informacje
  • Materiał głównyDrewno
  • Zaprojektowano wWłochy
  • Wyprodukowano wWłochy
Klasyfikacja
  • Kategoria BIMobjectMateriały budowlane - Izolacje
  • Klasyfikacja IFCElement budynku
  • UNSPSC nameThermal insulation
  • UNSPSC code301415
  • CSI MasterFormat 2014 Code07 21 13
  • CSI MasterFormat 2014 TitleBoard Insulation
  • OmniClass Number23-13 25 19 11
  • OmniClass TitleSlab and Board Thermal Insulation