Używamy cookies w celu świadczenia usług. Wchodząc na naszą stronę zgadzasz się na używanie cookies.
;

Cembrit Cover C 450

Odniesienie unikalne: cover_c-450
Producent: Cembrit
Rodzina produktu: Facade
Grupa produktu: Boards
Głębokość (mm): 8
Data publikacji: 2018-09-25
Numer edycji: 1
Typ: Materiały budowlane
Pobierz (3)
Płyty elewacyjne Cembrit Cover są pokryte farbą akrylową, która jest w 100% nieprzezroczysta i nadaje powierzchni gładki, równomierny wygląd. Płyty odporne są na działanie mchów, glonów i brudu. Płyta ma intensywny połysk i bardzo dużą odporność na wiatr i inne warunki pogodowe.

Płyty dostępne są w 26 kolorach + w 2000 kolorach NCS®©.

Cembrit Cover specifikation
Cembrit Cover can be installed on a timber, steel or aluminum substructure.
It is installed as a ventilated facade with a minimum of 20mm air behind.
See Cembrit.com or contact your local Cembrit to get the full installation specifications.
Cembrit Cover standard board sizes:
• 8x1192x2500mm
• 8x1192x3050mm
• 8x1250x2500mm
• 8x1250x3050mm
Cembrit Small Module:
• 8x292x1192mm
• 8x592x1192mm
• 8x292x2392mm
• 8x592x2392mm
• 8x592x2992mm
Cembrit Cover properties:
• Weight: 15.4 kg/m2
• Density, dry, average (EN 12467): ≥1550 kg/m3
• Category, Class according to EN 12467: NT A4 I
• Fire rating according to EN 13501: A2-s1, d0


Główny materiał: Fibercement
Materiał wtórny:
Zaprojektowane w: Denmark
Wyprodukowane w: Hungary

Kategoria BIMobject: Ściany - Ściany zewnętrzne
Klasyfikacja IFC: Covering
Nazwa UNSPSC: Wall finishing materials
Kod UNSPSC: 301615
Uniclass 1.4 Kod: L5
Uniclass 1.4 Opis: Coverings, claddings, linings
Uniclass 2.0 Kod: SS-25-20-90-30
Uniclass 2.0 Opis: Fibre Cement Slate Cladding Systems
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
Walls - External Walls

Nazwa Wartość
Height 2500 mm — 3050 mm
Intended Function Facade board
Material Fibercement
Panel Thickness 8 mm
Panel Width 1192 mm — 1250 mm

COBie UK

UK.COBie.Type

UK.COBie.Type

This property set allows objects to be COBie UK BIM Level 2 classified

Nazwa Wartość
Material Fibercement

System Family Properties

MaterialProperties

Nazwa Wartość
Density 1770
M Fire Rating A2-s1, d0
Permeability 400
Thermal Expansion Coefficient 0.01
Young's modulus 15.1

SystemFamilyProperties

Nazwa Wartość
Density 1770
M Fire Rating A2-s1, d0
Thickness 8 mm

BIMobject®