Opublikuj swoje produkty
Cembrit Solid
Cembrit Solid
Cembrit Solid
Cembrit Solid
Cembrit Solid
Cembrit Solid
    Zarchiwizowane

    Cembrit Solid

    World of colours The special thing about Cembrit Solid boards is that they’re the same colour all the way through. Each of the core colours is matched with a full-coverage painted surface in vibrant yet resilient colours. This means if you choose Cembrit Solid boards to provide a facade with a particular colour, every board will feature that colour on every surface and edge, and with the same colour on the edges of any cut-outs or drilled holes. Cembrit facade boards are a high quality fibercement used as a part of a ventilated facade solution on all types of constructions.
    Specyfikacja techniczna
    • Nr referencyjnyfac_cem_zenit
    • Rodzina produktuFacade
    • Grupa produktuCembrit Solid
    • TypObiekt (jeden obiekt)
    • Data publikacji2016-12-19
    • Numer edycji2
    • Wysokość (mm)3050
    • Szerokość (mm)1192
    Dodatkowe informacje
    • Materiał głównyCement włóknisty
    • Zaprojektowano wDania
    • Wyprodukowano wDania
    Klasyfikacja
    • Kategoria BIMobjectŚciany - Elewacja
    • Klasyfikacja IFCPokrycie
    • UNSPSC nameWall finishing materials
    • UNSPSC code301615