Opublikuj swoje produkty
12" Support Clamp with 3/8" Nut

12" Support Clamp with 3/8" Nut

InnoFlue Support Clamps provide a sleek, user-friendly option to support the exhaust system. The engineered metal clamp is designed to withstand & support the vent system while installing quickly and easily. The metal interior is coated with a rubber exterior to prevent any scratching of the venting components. InnoFlue Support Clamps can be used as vertical or horizontal support. Space 78" in vertical and 39" in horizontal installations. Integrated installation system uses 3/8th" threaded rod.

  • Accepts standard 3/8th" threaded rod.
  • Metal interior and rubber exterior support and protect pipe.
  • Evaluated to UL1738 and ULCS636 by ICC.
  • Lightweight and durable.
Opis
  • SpecificationsGeneralProduct Name12" Support Clamp with 3/8" NutTrade nameInnoFlueGTIN0815010016206Part number250410703570TechnicalColorSilverMaterialSteelDimensionsLength gross363 mm / 14.3 inchHeight27 mm / 1.1 inchDiameter flue pipe315 mm / 12 inchWidth330 mm / 13 inchNet weight0.325 kg / 0.7 lbsLogisticalIntrastat7326908630Base unit packagingUnpackedPackaging / Trade length363 mm / 14.3 inchPackaging / Trade height27 mm / 1.1 inchNumber per packaging1Gross weight0.325 kg / 0.7 lbsPackaging / Trade width330 mm / 13 inchCertificationCertificates (US/CAN)UL 1738 – ICC-ES / ULC S636 – ICC-ES

Specyfikacja techniczna
  • Nr referencyjny12-support-clamp-with-3-8-nut
  • Rodzina produktuAccessories
  • Grupa produktuSingle Wall - Large diameter
  • TypObiekt (jeden obiekt)
  • Data publikacji2025-07-10
  • Numer edycji1
Dodatkowe informacje
  • Zaprojektowano wStany Zjednoczone
  • Wyprodukowano wStany Zjednoczone
Klasyfikacja
  • Kategoria BIMobjectHVAC - Przewody
  • Klasyfikacja IFCPołączenie kanałów
  • Kod ETIMEG015540
  • Nazwa ETIMFittings, flanges and connectors
  • Uniclass 2015 CodePr_65_65_25
  • Uniclass 2015 DescriptionDuctwork and fittings
  • CSI MasterFormat 2014 Code23 31 13.19
  • CSI MasterFormat 2014 TitleMetal Duct Fittings
  • OmniClass Number23-33 49 00
  • OmniClass TitleHVAC Ductwork

Dostępny w krajach:

Ameryka północna