Opublikuj swoje produkty
3" HF SS to PP Adaptor

3" HF SS to PP Adaptor

Custom InnoFlue Appliance Adaptors are approved by the appliance manufacturer for use on specific makes/models of furnaces, water heaters, and boilers. Consult the Centrotherm OEM manual to find specific Appliance Adaptor specified for use on the intended appliance. InnoFlue Appliance Adaptors have undergone rigorous testing and are engineered to adapt to InnoFlue at the boiler connection. Always follow appliance I&O manual.

  • Approved for use by trusted appliance manufacturers.
  • Seamlessly transitions from appliance to polypropylene at flue collar.
  • Evaluated to UL1738 and ULCS636 by ICC.
  • Installs quickly & easily without glues, primers, or solvents.
  • Rated to 230°F (110°C).
Opis
  • SpecificationsGeneralProduct Name3" HF SS to PP AdaptorPart number250408104710GTIN0810017294428TechnicalMaterialPPsDimensionsLength gross162 mm / 6.4 inchHeight94 mm / 3.7 inchDiameter flue pipe60 mm / 2 inchWidth94 mm / 3.7 inchNet weight0.112 kg / 0.2 lbsLogisticalIntrastat3917400090Gross weight0.112 kg / 0.2 lbsPackaging / Trade width94 mm / 3.7 inchBase unit packagingUnpackedPackaging / Trade length162 mm / 6.4 inchPackaging / Trade height94 mm / 3.7 inchPerformanceTemperature resistance (max.)120 °CBack to overview

Specyfikacja techniczna
  • Nr referencyjny3-hf-ss-to-pp-adaptor
  • Rodzina produktuAppliance adaptors
  • Grupa produktuSingle Wall - Small diameter
  • TypObiekt (jeden obiekt)
  • Data publikacji2025-07-10
  • Numer edycji1
Dodatkowe informacje
  • Zaprojektowano wStany Zjednoczone
  • Wyprodukowano wStany Zjednoczone
Klasyfikacja
  • Kategoria BIMobjectHVAC - Przewody
  • Klasyfikacja IFCPołączenie kanałów
  • Kod ETIMEG015540
  • Nazwa ETIMFittings, flanges and connectors
  • Uniclass 2015 CodePr_65_65_25
  • Uniclass 2015 DescriptionDuctwork and fittings
  • CSI MasterFormat 2014 Code23 31 13.19
  • CSI MasterFormat 2014 TitleMetal Duct Fittings
  • OmniClass Number23-33 49 00
  • OmniClass TitleHVAC Ductwork

Dostępny w krajach:

Ameryka północna
Kanada
Stany Zjednoczone