Opublikuj swoje produkty
3" x 35' Flex Vent Length

3" x 35' Flex Vent Length

Constructed from UL1738 and ULCS636 listed flexible polypropylene, InnoFlue Flex liners provide a speedy retrofit solution for many tricky venting applications. Handle offsets of up to 45° and utilize existing construction without creating additional roof penetrations. InnoFlue Flex liners are listed zero clearance to combustibles and provide a lightweight and versatile answer to otherwise difficult venting applications.

  • Evaluated to UL1738 and ULCS636 by ICC.
  • Engineered for quick retrofit applications in existing construction.
  • Durable and lightweight.
  • Full line of accessories and components make installation simple.
  • B-Vent, Chimney, and Component Kits available.
Opis
  • SpecificationsGeneralProduct Name3'' x 35' Flex Vent LengthTrade nameInnoFlueGTIN0815010013762Part number250401102660TechnicalColorGrayMaterialPPsSystem typeFlexibleDimensionsLength gross775 mm / 30.5 inchHeight425 mm / 16.7 inchDiameter flue pipe80 mm / 3 inchWidth775 mm / 30.5 inchNet weight7.109 kg / 15.7 lbsLogisticalIntrastat3917320050Base unit packagingUnpackedPackaging / Trade length775 mm / 30.5 inchPackaging / Trade height425 mm / 16.7 inchNumber per packaging1Gross weight7.109 kg / 15.7 lbsPackaging / Trade width775 mm / 30.5 inchPerformanceTemperature resistance (max.)120 °CInstallation temperature (min.)0 °C / 32 °FCertificationCertificates (US/CAN)UL 1738 – ICC-ES / ULC S636 – ICC-ES

Specyfikacja techniczna
  • Nr referencyjny3-x-35-flex-vent-length
  • Rodzina produktuFlex Vent Lengths
  • Grupa produktuFlex
  • TypObiekt (jeden obiekt)
  • Data publikacji2025-07-10
  • Numer edycji1
Dodatkowe informacje
  • Zaprojektowano wStany Zjednoczone
  • Wyprodukowano wStany Zjednoczone
Klasyfikacja
  • Kategoria BIMobjectHVAC - Przewody
  • Klasyfikacja IFCPołączenie kanałów
  • Kod ETIMEG015540
  • Nazwa ETIMFittings, flanges and connectors
  • Uniclass 2015 CodePr_65_65_25
  • Uniclass 2015 DescriptionDuctwork and fittings
  • CSI MasterFormat 2014 Code23 31 13.19
  • CSI MasterFormat 2014 TitleMetal Duct Fittings
  • OmniClass Number23-33 49 00
  • OmniClass TitleHVAC Ductwork

Dostępny w krajach:

Ameryka północna
Kanada
Stany Zjednoczone