Opublikuj swoje produkty
4" Concentric Wall Plate Black Rubber

4" Concentric Wall Plate Black Rubber

InnoFlue Wall Plates blend functionality and visual appeal to augment the the flue gas system. Engineered with a focus on design and durability, this wall plate not only serves its purpose but also adds a touch of style. InnoFlue Wall Plates install quickly and easily utilizing a design that simplifies mounting and positioning. Effortlessly conceal exhaust vents and provide a clean and unobtrusive appearance with InnoFlue Wall Plates.

  • Sleek appearance augments exhaust run.
  • Lightweight and durable.
  • Installs quickly & easily without glues, primers, or solvents.
Opis
  • SpecificationsGeneralProduct Name4" Concentric Wall Plate Black RubberTrade nameInnoFlueGTIN0815010018491Part number250410403940TechnicalColorBlackMaterialLDPEDimensionsLength gross168 mm / 6.6 inchHeight15 mm / 0.6 inchDiameter flue pipe110 mm / 4 inchWidth168 mm / 6.6 inchNet weight0.024 kg / 0.1 lbsLogisticalIntrastat4016935050Base unit packagingUnpackedPackaging / Trade length168 mm / 6.6 inchPackaging / Trade height15 mm / 0.6 inchNumber per packaging1Gross weight0.024 kg / 0.1 lbsPackaging / Trade width168 mm / 6.6 inchCertificationCertificates (US/CAN)UL 1738 – ICC-ES / ULC S636 – ICC-ES

Specyfikacja techniczna
  • Nr referencyjny4-concentric-wall-plate-black-rubber
  • Rodzina produktuAccessories
  • Grupa produktuConcentric
  • TypObiekt (jeden obiekt)
  • Data publikacji2025-07-10
  • Numer edycji1
Dodatkowe informacje
  • Zaprojektowano wStany Zjednoczone
  • Wyprodukowano wStany Zjednoczone
Klasyfikacja
  • Kategoria BIMobjectHVAC - Przewody
  • Klasyfikacja IFCPołączenie kanałów
  • Kod ETIMEG015540
  • Nazwa ETIMFittings, flanges and connectors
  • Uniclass 2015 CodePr_65_65_25
  • Uniclass 2015 DescriptionDuctwork and fittings
  • CSI MasterFormat 2014 Code23 31 13.19
  • CSI MasterFormat 2014 TitleMetal Duct Fittings
  • OmniClass Number23-33 49 00
  • OmniClass TitleHVAC Ductwork

Dostępny w krajach:

Ameryka północna
Kanada
Stany Zjednoczone