Opublikuj swoje produkty
8" Appliance Adaptor

8" Appliance Adaptor

InnoFlue Appliance Adaptors are approved by the appliance manufacturer for use on specific makes/models of furnaces, water heaters, and boilers at the flue collar. Consult the Centrotherm OEM manual to find specific Appliance Adaptor specified for use on the intended appliance. InnoFlue Appliance Adaptors have undergone rigorous testing and are engineered to adapt to InnoFlue at the boiler connection. Always follow appliance I&O manual.

  • Approved for use by trusted appliance manufacturers.
  • Evaluated to UL1738 and ULCS636 by ICC.
  • Installs quickly & easily without glues, primers, or solvents.
  • Rated to 230°F (110°C).
Opis
  • SpecificationsGeneralProduct Name8" Appliance AdaptorTrade nameInnoFlueGTIN0815010013397Part number250408500720TechnicalColorGrayMaterialPPsSystem typeSingle wallMaterial flue pipePPsDimensionsLength gross242 mm / 9.5 inchHeight224 mm / 8.8 inchDiameter flue pipe200 mm / 8 inchWidth224 mm / 8.8 inchNet weight0.8 kg / 1.8 lbsLogisticalIntrastat3917400090Base unit packagingUnpackedPackaging / Trade length242 mm / 9.5 inchPackaging / Trade height224 mm / 8.8 inchNumber per packaging1Gross weight0.8 kg / 1.8 lbsPackaging / Trade width224 mm / 8.8 inchCertificationCertificates (US/CAN)UL 1738 – ICC-ES / ULC S636 – ICC-ES

Specyfikacja techniczna
  • Nr referencyjny8-appliance-adaptor
  • Rodzina produktuAppliance adaptors
  • Grupa produktuSingle wall - Large diameter
  • TypObiekt (jeden obiekt)
  • Data publikacji2025-07-10
  • Numer edycji1
Dodatkowe informacje
  • Zaprojektowano wStany Zjednoczone
  • Wyprodukowano wStany Zjednoczone
Klasyfikacja
  • Kategoria BIMobjectHVAC - Przewody
  • Klasyfikacja IFCPołączenie kanałów
  • Kod ETIMEG015540
  • Nazwa ETIMFittings, flanges and connectors
  • Uniclass 2015 CodePr_65_65_25
  • Uniclass 2015 DescriptionDuctwork and fittings
  • CSI MasterFormat 2014 Code23 31 13.19
  • CSI MasterFormat 2014 TitleMetal Duct Fittings
  • OmniClass Number23-33 49 00
  • OmniClass TitleHVAC Ductwork

Dostępny w krajach:

Ameryka północna
Kanada
Stany Zjednoczone