Opublikuj swoje produkty
8" Horizontal Drain Tee

8" Horizontal Drain Tee

InnoFlue Horizontal Drain Tee ensures reliable condensate management while contributing to the optimal performance of your exhaust system. Drain Tee comes with integrated 30mm drain suitable for use with InnoFlue siphon. Evaluated to UL1738 and ULCS636 by ICC, InnoFlue Horizontal Drain Tee is engineered to facilitate the smooth and swift removal of condensate, preventing water buildup that could lead to corrosion and potential damage.

  • Integrated drain facilitates condensate management.
  • Evaluated to UL1738 and ULCS636 by ICC.
  • Durable and lightweight.
  • Integrates with any InnoFlue Siphon
  • Installs quickly & easily without glues, primers, or solvents.
Opis
  • SpecificationsGeneralProduct Name8" Horizontal Drain TeeTrade nameInnoFlueGTIN0815010012048Part number250409502090TechnicalColorGrayMaterialPPsSystem typeSingle wallDimensionsLength gross404 mm / 15.9 inchHeight224 mm / 8.8 inchDiameter flue pipe200 mm / 8 inchWidth255 mm / 10 inchNet weight1.006 kg / 2.2 lbsLogisticalIntrastat3917400090Base unit packagingUnpackedPackaging / Trade length404 mm / 15.9 inchPackaging / Trade height224 mm / 8.8 inchNumber per packaging1Gross weight1.006 kg / 2.2 lbsPackaging / Trade width255 mm / 10 inchPerformanceTemperature resistance (max.)120 °CCertificationCertificates (US/CAN)UL 1738 – ICC-ES / ULC S636 – ICC-ES

Specyfikacja techniczna
  • Nr referencyjny8-horizontal-drain-tee
  • Rodzina produktuCommon Venting and Condensate Managemenet
  • Grupa produktuSingle Wall - Large diameter
  • TypObiekt (jeden obiekt)
  • Data publikacji2025-07-10
  • Numer edycji1
Dodatkowe informacje
  • Zaprojektowano wStany Zjednoczone
  • Wyprodukowano wStany Zjednoczone
Klasyfikacja
  • Kategoria BIMobjectHVAC - Przewody
  • Klasyfikacja IFCPołączenie kanałów
  • Kod ETIMEG015540
  • Nazwa ETIMFittings, flanges and connectors
  • Uniclass 2015 CodePr_65_65_25
  • Uniclass 2015 DescriptionDuctwork and fittings
  • CSI MasterFormat 2014 Code23 31 13.19
  • CSI MasterFormat 2014 TitleMetal Duct Fittings
  • OmniClass Number23-33 49 00
  • OmniClass TitleHVAC Ductwork

Dostępny w krajach:

Ameryka północna
Kanada
Stany Zjednoczone