Opublikuj swoje produkty
8" Tee

8" Tee

Optimize exhaust system configuration with InnoFlue Tees. Engineered for push-fit installation, InnoFlue Tees install quickly without glues, primers, or solvents. Elevate the functionality and versatility of your exhaust system with a versatile product evaluated to UL1738 and ULCS636 by ICC.

  • Provides additional design and configuration versatility.
  • Evaluated to UL1738 and ULCS636 by ICC.
  • Installs quickly & easily without glues, primers, or solvents.
  • Lightweight and durable.
  • Rated to 230°F (110°C).
Opis
  • SpecificationsGeneralProduct Name8" TeeTrade nameInnoFlueGTIN0815010012024Part number250407503010TechnicalColorGrayMaterialPPsBird protectionSystem typeSingle wallMaterial flue pipePPsDimensionsLength gross487 mm / 19.2 inchHeight224 mm / 8.8 inchDiameter flue pipe200 mm / 8 inchWidth339 mm / 13.3 inchNet weight1.449 kg / 3.2 lbsLogisticalIntrastat3917400090Base unit packagingUnpackedPackaging / Trade length487 mm / 19.2 inchPackaging / Trade height224 mm / 8.8 inchNumber per packaging1Gross weight1.449 kg / 3.2 lbsPackaging / Trade width339 mm / 13.3 inchPerformanceTemperature resistance (max.)120 °CCertificationCertificates (US/CAN)UL 1738 – ICC-ES / ULC S636 – ICC-ES

Specyfikacja techniczna
  • Nr referencyjny8-tee
  • Rodzina produktuTees
  • Grupa produktuSingle Wall - Large diameter
  • TypObiekt (jeden obiekt)
  • Data publikacji2025-07-10
  • Numer edycji1
Dodatkowe informacje
  • Zaprojektowano wStany Zjednoczone
  • Wyprodukowano wStany Zjednoczone
Klasyfikacja
  • Kategoria BIMobjectHVAC - Przewody
  • Klasyfikacja IFCPołączenie kanałów
  • Kod ETIMEG015540
  • Nazwa ETIMFittings, flanges and connectors
  • Uniclass 2015 CodePr_65_65_25
  • Uniclass 2015 DescriptionDuctwork and fittings
  • CSI MasterFormat 2014 Code23 31 13.19
  • CSI MasterFormat 2014 TitleMetal Duct Fittings
  • OmniClass Number23-33 49 00
  • OmniClass TitleHVAC Ductwork