Opublikuj swoje produkty
Ubbink Aerfoam 180mm Connector

Ubbink Aerfoam 180mm Connector

The Ubbink Aerfoam 180 mm Connector joins all Aerfoam parts of the same diameter, ensuring an airtight connection while maintaining the system’s insulation performance.

  • Ensures strong, airtight connections.
  • Maintains full insulation performance.
  • Simple and quick installation without tools.
  • Compatible with all Aerfoam parts of the same diameter.
Opis
  • Specifications

    • Diameter: 180 mm

    • Function: Duct connector

    • Material: Durable polymer construction

    • Installation: Push-fit connection

    • Compatibility: Aerfoam insulated duct system

    • Application: Connecting duct sections

Specyfikacja techniczna
  • Nr referencyjnyaerfoam-180mm-connector
  • Rodzina produktuAir Ventilation System
  • Grupa produktuAerfoam Insulated Mass Flow Ductwork
  • TypObiekt (jeden obiekt)
  • Data publikacji2026-03-17
  • Numer edycji1
Dodatkowe informacje
  • Zaprojektowano wHolandia
  • Wyprodukowano wStany Zjednoczone
Klasyfikacja
  • Kategoria BIMobjectHVAC - Wentylacja mechaniczna
  • Kod ETIMEC000059
  • Nazwa ETIMInstallation duct
  • Uniclass 2015 CodePr_20_85_12
  • Uniclass 2015 DescriptionBunds and ducts
  • CSI MasterFormat 2014 Code23 31 00
  • CSI MasterFormat 2014 TitleHVAC Ducts and Casings
  • OmniClass Number23-33 49 00
  • OmniClass TitleHVAC Ductwork