Opublikuj swoje produkty
Ubbink Air Excellent 2x AE34C Valve Adaptor 125mm 180°

Ubbink Air Excellent 2x AE34C Valve Adaptor 125mm 180°

The Ubbink Air Excellent valve adaptor can connect up to two AE34C ducts to a supply and/or extract valve. It can be cut to length and, when used with the AE34C Click-Seal rings, provides a secure and airtight duct connection.

  • Safe and quick installation with cut-to-length flexibility
  • ATC1 airtight mechanical connection that minimises pressure losses, energy use, and fan noise
  • Supplied with mounting strip for fast and secure fixing
Opis
  • Specifications

    • Diameter: 125 mm

    • Configuration: Dual connection (180°)

    • System: Air Excellent Ventilation Ductwork

    • Component Type: Valve adaptor

    • Application: Connecting ventilation valves to AE34C duct system

Specyfikacja techniczna
  • Nr referencyjnyair-excellent-2x-ae34c-valve-adaptor-125mm-180
  • Rodzina produktuAir Ventilation System
  • Grupa produktuAir Excellent Ventilation Ductwork
  • TypObiekt (jeden obiekt)
  • Data publikacji2026-03-17
  • Numer edycji1
Dodatkowe informacje
  • Zaprojektowano wHolandia
  • Wyprodukowano wStany Zjednoczone
Klasyfikacja
  • Kategoria BIMobjectHVAC - Wentylacja mechaniczna
  • Kod ETIMEC000059
  • Nazwa ETIMInstallation duct
  • Uniclass 2015 CodePr_20_85_12
  • Uniclass 2015 DescriptionBunds and ducts
  • CSI MasterFormat 2014 Code23 31 00
  • CSI MasterFormat 2014 TitleHVAC Ducts and Casings
  • OmniClass Number23-33 49 00
  • OmniClass TitleHVAC Ductwork

Dostępny w krajach:

Ameryka północna
Kanada
Stany Zjednoczone