Opublikuj swoje produkty
Floor Grille  -  White

Floor Grille - White

A sleek and modern floor grille designed for use with Air Excellent floor grille adaptors. Its rectangular air inlet ensures a smooth and efficient flow of fresh air into living spaces. Suitable for both floor and wall installation.

  • Discreet appearance that blends seamlessly into any interior
  • Easy to clean and maintain
  • Fully dismantlable for convenient access and servicing
  • Quick and simple installation
Opis
  • Specifications

    • Type: Floor ventilation grille

    • Color: White

    • Material: Durable polymer or coated metal construction

    • Application: Air supply or return through floor installations

    • Compatible with: Ventilation duct and adaptor systems

Specyfikacja techniczna
  • Nr referencyjnyfloor-grille-white
  • Rodzina produktuAir Ventilation System
  • Grupa produktuValves and Grilles
  • TypObiekt (jeden obiekt)
  • Data publikacji2026-03-17
  • Numer edycji1
Dodatkowe informacje
  • Zaprojektowano wHolandia
  • Wyprodukowano wStany Zjednoczone
Klasyfikacja
  • Kategoria BIMobjectHVAC - Wentylacja mechaniczna
  • Kod ETIMEC000059
  • Nazwa ETIMInstallation duct
  • Uniclass 2015 CodePr_20_85_12
  • Uniclass 2015 DescriptionBunds and ducts
  • CSI MasterFormat 2014 Code23 31 00
  • CSI MasterFormat 2014 TitleHVAC Ducts and Casings
  • OmniClass Number23-33 49 00
  • OmniClass TitleHVAC Ductwork

Dostępny w krajach:

Ameryka północna
Kanada
Stany Zjednoczone