Opublikuj swoje produkty
Agrumi - Prostokątny zlew kuchenny z Włoch
Agrumi - Prostokątny zlew kuchenny z Włoch
Agrumi - Prostokątny zlew kuchenny z Włoch
Agrumi - Prostokątny zlew kuchenny z Włoch
    Cerames

    Agrumi - Prostokątny zlew kuchenny z Włoch

    Zlew prostokątny, bogato zdobiona zarówno wewnątrz, jak i na obrzeżach. Duży rozmiar umywalki pozwolił artyście pokazać swój kunszt zdobniczy w pełnej krasie - motywy roślinne łączą się tu ze zdobieniami abstrakcyjnymi.

    Umywalka prostokątna jest szkliwiona i wielokrotnie wypalana, co gwarantuje szczelność i trwałość. Proces produkcji zapewnia odporność na plamy i pozwala na użycie wszystkich standardowych środków czyszczących do ceramiki sanitarnej, bez ryzyka uszkodzenia produktu.

    Zlew Agrumi z „miasta ceramiki” to autentyczne rękodzieło sycylijskich zakładów rzemieślniczych. Różnorodność barw, estetyka oraz specyfika włoskich umywalek sprawia, że nadają się one do łazienek oraz kuchni w różnych stylach, zarówno rustykalnych, jak i nowoczesnych.

    Opis
      • Wymiary : 81cm x 43cm x 19cm Waga 15kg.
      • Średnica odpływu : fi 90mm.
      • Typ montażu umywalki - wpuszczana bez przelewu.
      • Zastosowanie: kuchnia bądź łazienka.
      • Wyjątkowa łatwość pielęgnacji i odporność:
        • odporność na uderzenia i zarysowania podczas codziennego użytkowania.
        • odporność na powstawanie plam.
        • odporność na wysokie temperatury.
        • odporność na kwasy występujące w gospodarstwie domowym.
        • odporność na światło słoneczne - również przy bezpośrednim nasłonecznieniu.
      Specyfikacja techniczna
      • Nr referencyjnyagrumi-italian-ceramic-kitchen-sink
      • TypObiekt (jeden obiekt)
      • Data publikacji2023-12-01
      • Numer edycji1
      • Wysokość (mm)190
      • Szerokość (mm)810
      • Głębokość (mm)430
      Dodatkowe informacje
      • Materiał głównyCeramika
      Klasyfikacja
      • Kategoria BIMobjectKuchnia - Zlewozmywaki