Opublikuj swoje produkty
Jednokolorowe, ręcznie malowane płytki z Meksyku
Jednokolorowe, ręcznie malowane płytki z Meksyku
Jednokolorowe, ręcznie malowane płytki z Meksyku
Jednokolorowe, ręcznie malowane płytki z Meksyku
Jednokolorowe, ręcznie malowane płytki z Meksyku
Jednokolorowe, ręcznie malowane płytki z Meksyku
Jednokolorowe, ręcznie malowane płytki z Meksyku
Jednokolorowe, ręcznie malowane płytki z Meksyku
Jednokolorowe, ręcznie malowane płytki z Meksyku
    Cerames

    Jednokolorowe, ręcznie malowane płytki z Meksyku

    Meksykańskie jednokolorowe, szkliwione płytki, ułożone w patchwork składający się z 90 sztuk o wymiarach 10,5 cm x 10,5 cm. Płytki produkowane są tradycyjnymi metodami, zaczerpniętymi z hiszpańskiej metody Talavera. Zastosowanie jednobarwnych płytek w różnych odcieniach będzie doskonałym wykończeniem powierzchni w kuchni lub łazience. Taki patchwork będzie doskonałym tłem dla wzorzystych płytek, dekorów, które podkreślą charakter i specyfikę wnętrza. Naturalne tło wykonane z jednobarwnych płytek odpowiednio wyeksponuje elementy dekoracyjne pomieszczenia, którymi oprócz wzorzystych płytek może być bateria, umywalka, wanna czy lustro. Patchwork z jednobarwnych płytek będzie niezastąpiony także w przedpokoju, na tarasie, balkonie czy korytarzu.

    Opis
      • Meksykański zestaw płytek ceramicznych bez wzoru
      • Rozmiar: 10,5 cm x 10,5 cm
      • Opakowanie: zawiera 90 płytek
      • Zastosowanie: płytka dekoracyjna ścienna
      • Szybka wysyłka z Polski
      • Ze względu na ręczny charakter dekorów, wymiary płytek mogą różnić się do ok. 5% ich podstawowych wymiarów
      • Na płytkach może pojawić się efekt spękań, co jest całkowicie naturalne, jednak płytki należy dokładnie spoinować
    Specyfikacja techniczna
    • Nr referencyjnysingle-colour-hand-painted-tiles-from-mexico
    • TypMateriały budowlane
    • Data publikacji2024-04-16
    • Numer edycji1
    • Wysokość (mm)105
    • Szerokość (mm)105
    • Głębokość (mm)6
    Dodatkowe informacje
    • Materiał głównyCeramika
    Klasyfikacja
    • Kategoria BIMobjectMateriały budowlane - Mozaika

    Dostępny w krajach:

    Europa Azja Ameryka Południowa Oceania Ameryka północna