Opublikuj swoje produkty
Bordillo Sendas Recto de hormigón
Bordillo Sendas Recto de hormigón

    Bordillo Sendas Recto de hormigón

    Bordillo prefabricado de hormigón en acabado bicapa color gris, tipo Sendas Recto de medidas 100x22x15 cm.

    Datos técnicos:

    - Kg/Ud. = 70,50

    - Uds/ml = 1,00

    - Kgs/ml = 70,50

    - Uds./palet = 21

    - Kgs/palet = 1500

    Opis
    • Bordillo prefabricado de hormigón en acabado bicapa color gris, tipo Sendas Recto de medidas 100x22x15 cm.

      Características técnicas (según norma EN 1340:2004):

      ·         Resistencia a flexión:

                                                   - Carga de rotura (N) = Clase 1 – Marcado S

                                                    - Resistencia a flexión (MPa) = Clase 1 – Marcado S

      ·         Resistencia al deslizamiento/resbalamiento (URSV) = 45

      ·         Absorción de agua: Clase 2 – Marcado B

      ·         Resistencia al desgaste por abrasión: Clase 4 – Marcado I

      ·         Reacción al fuego: Clase A1


    Specyfikacja techniczna
    • Nr referencyjnyBordillo_Sendas_Recto
    • Rodzina produktuPavimento Prefabricado de Hormigón
    • Grupa produktuBordillo
    • TypObiekt (jeden obiekt)
    • Data publikacji2021-01-04
    • Numer edycji1
    • Wysokość (mm)150
    • Szerokość (mm)1000
    • Głębokość (mm)220
    Dodatkowe informacje
    • Materiał głównyBeton
    • Materiał dodatkowyBeton
    • Zaprojektowano wHiszpania
    • Wyprodukowano wHiszpania
    • Waga netto (kg)70.5
    Klasyfikacja
    • Kategoria BIMobjectMateriały budowlane - Bruk i kamienie