Opublikuj swoje produkty
Plaqueta de terminación

Plaqueta de terminación

Pieza cerámica aligerada de arcilla cocida para forrado de pilares y frentes de forjado en muros ejecutados con Termoarcilla.

Datos técnicos:

- Kg/ud = 2,84

- Uds/m2 = 17

- Kgs/m2 = 48,30

- Uds/palet = 240

- Kgs/palet = 682


Specyfikacja techniczna
  • Nr referencyjnyTermoarcilla_plaqueta_terminacion
  • Rodzina produktuBloque Cerámico Termoarcilla
  • Grupa produktuTermoarcilla Piezas Especiales
  • TypObiekt (jeden obiekt)
  • Data publikacji2020-12-03
  • Numer edycji1
  • Wysokość (mm)190
  • Szerokość (mm)300
  • Głębokość (mm)48
Dodatkowe informacje
  • Materiał głównyCeramika
  • Materiał dodatkowyZaprawa murarska
  • Zaprojektowano wHiszpania
  • Wyprodukowano wHiszpania
  • Waga netto (kg)2.84
Klasyfikacja
  • Kategoria BIMobjectMateriały budowlane - Cegły i bloczki betonowe