Opublikuj swoje produkty
Green 55x37 Bidet
Green 55x37 Bidet

    Green 55x37 Bidet

    Bidet filo parete monoforo con troppopieno e sistema di fissaggio a parete nascosto.

    Skontaktuj się z Ceramica Catalano

    Opis
    • 04 1955 1001 Bianco lucido

    Specyfikacja techniczna
    • Nr referencyjnyGREEN_bidet_terra_55x37_0419551001
    • Rodzina produktuGreen
    • Grupa produktuBidet
    • TypObiekt (jeden obiekt)
    • Data publikacji2024-05-20
    • Numer edycji1
    • Wysokość (mm)410
    • Szerokość (mm)370
    • Głębokość (mm)550
    Dodatkowe informacje
    • Materiał głównyCeramika
    • Materiał dodatkowyFajans szklany
    • Zaprojektowano wWłochy
    • Wyprodukowano wWłochy
    • Waga netto (kg)25
    Klasyfikacja
    • Kategoria BIMobjectUrządzenia sanitarne - Bidety
    • Klasyfikacja IFCPrzyłącze sanitarne
    • Kod ETIMEC010126
    • Nazwa ETIMBidet
    • Uniclass 2015 CodePr_40_20_06_11
    • Uniclass 2015 DescriptionBidets
    • CSI MasterFormat 2014 Code22 41 13.19
    • CSI MasterFormat 2014 TitleResidential Bidets
    • OmniClass Number23-31 23 00
    • OmniClass TitleBidets