Opublikuj swoje produkty
Sfera 50x35 Wc
Sfera 50x35 Wc
Sfera 50x35 Wc
Sfera 50x35 Wc
Sfera 50x35 Wc
Sfera 50x35 Wc
Sfera 50x35 Wc
Sfera 50x35 Wc
Sfera 50x35 Wc

    Sfera 50x35 Wc

    Wc sospeso con sistema di scarico Silentech e sistema di fissaggio a scomparsa dal basso.

    Skontaktuj się z Ceramica Catalano

    Opis
    • 05 1150 0001 Bianco lucido

      05 1150 0021 Bianco satinato

      05 1150 0022 Nero satinato

      05 1150 0023 Cemento satinato

      05 1150 0028 Acqua satinato

      05 1150 0029 Sabbia satinato

      05 1150 0030 Lino satinato

      05 1150 0031 Seta satinato

      05 1150 0032 Tortora satinato

    Specyfikacja techniczna
    • Nr referencyjnySFERA_wc_sospeso_50x35_0511500001
    • Rodzina produktuSfera
    • Grupa produktuWC
    • TypObiekt (jeden obiekt)
    • Data publikacji2020-06-26
    • Numer edycji1
    • Wysokość (mm)280
    • Szerokość (mm)350
    • Głębokość (mm)500
    Dodatkowe informacje
    • Materiał głównyCeramika
    • Materiał dodatkowyFajans szklany
    • Zaprojektowano wWłochy
    • Wyprodukowano wWłochy
    • Waga netto (kg)23
    Klasyfikacja
    • Kategoria BIMobjectUrządzenia sanitarne - Toalety
    • Klasyfikacja IFCPrzyłącze sanitarne
    • Kod ETIMEC011289
    • Nazwa ETIMToilet closet
    • Uniclass 2015 CodeSL_35_80_89
    • Uniclass 2015 DescriptionToilets
    • CSI MasterFormat 2014 Code22 41 13.13
    • CSI MasterFormat 2014 TitleResidential Water Closets
    • OmniClass Number23-31 19 00
    • OmniClass TitleToilets