Opublikuj swoje produkty
Shower Tray 140x70 h3

Shower Tray 140x70 h3

Piatto doccia con piano antiscivolo a rilievo.

Installazione ad appoggio o filo pavimento.

Skontaktuj się z Ceramica Catalano

Opis
  • 70 4147 0001 Bianco lucido

Specyfikacja techniczna
  • Nr referencyjnyshower-tray-140x70-h3
  • Rodzina produktuH3 Ceramic
  • Grupa produktuH3 Ceramic
  • TypObiekt (jeden obiekt)
  • Data publikacji2023-01-31
  • Numer edycji1
  • Wysokość (mm)30
  • Szerokość (mm)1400
  • Głębokość (mm)700
Dodatkowe informacje
  • Materiał głównyCeramika
  • Materiał dodatkowySzamot
  • Zaprojektowano wWłochy
  • Wyprodukowano wWłochy
  • Waga netto (kg)41
Klasyfikacja
  • Kategoria BIMobjectUrządzenia sanitarne - Brodziki prysznicowe
  • Klasyfikacja IFCPrzyłącze sanitarne