Opublikuj swoje produkty
4All Wall-hung pan MDS03
4All Wall-hung pan MDS03
4All Wall-hung pan MDS03

    4All Wall-hung pan MDS03

    Wall-hung wc no rim 54x36 h33 cm. 

    Opis
    • Average drain < 3 Lt. Fixing kit included

    Specyfikacja techniczna
    • Nr referencyjny4All-Wall-hung-pan-MDS03
    • Rodzina produktuToilets
    • Grupa produktu4All
    • TypObiekt (jeden obiekt)
    • Data publikacji2018-04-08
    • Numer edycji1
    • Wysokość (mm)330
    • Szerokość (mm)360
    • Głębokość (mm)540
    Dodatkowe informacje
    • Materiał głównyFajans szklany
    • Materiał dodatkowyFajans szklany
    • Zaprojektowano wWłochy
    • Wyprodukowano wWłochy
    • Waga netto (kg)18
    Klasyfikacja
    • Kategoria BIMobjectUrządzenia sanitarne - Toalety
    • Klasyfikacja IFCPrzyłącze sanitarne
    • Kod ETIMEC011289
    • Nazwa ETIMToilet closet
    • Uniclass 2015 CodeSL_35_80_89
    • Uniclass 2015 DescriptionToilets
    • CSI MasterFormat 2014 Code10 06 20.13
    • CSI MasterFormat 2014 TitleToilet, Bath, and Laundry Accessory Schedule
    • OmniClass Number23-31 19 00
    • OmniClass TitleToilets