Opublikuj swoje produkty
Daily Wall-hung Bidet DNS09
Daily Wall-hung Bidet DNS09
Daily Wall-hung Bidet DNS09

    Daily Wall-hung Bidet DNS09

    DAILY wall-hung bidet 53x35 cm.
    Opis
    • Wall-hung installation
    Specyfikacja techniczna
    • Nr referencyjnyDaily-Wall-hung-Bidet-DNS09
    • Rodzina produktuBidet
    • Grupa produktuDaily
    • TypObiekt (jeden obiekt)
    • Data publikacji2026-07-30
    • Numer edycji1
    • Wysokość (mm)260
    • Szerokość (mm)350
    • Głębokość (mm)530
    Dodatkowe informacje
    • Materiał głównyFajans szklany
    • Zaprojektowano wWłochy
    • Wyprodukowano wWłochy
    • Waga netto (kg)18
    Klasyfikacja
    • Kategoria BIMobjectUrządzenia sanitarne - Bidety
    • Klasyfikacja IFCPrzyłącze sanitarne
    • Kod ETIMEC010126
    • Nazwa ETIMBidet
    • Uniclass 2015 CodePr_40_20_06_11
    • Uniclass 2015 DescriptionBidets
    • CSI MasterFormat 2014 Code22 41 13.19
    • CSI MasterFormat 2014 TitleResidential Bidets
    • OmniClass Number23-31 23 00
    • OmniClass TitleBidets