Opublikuj swoje produkty
Forty3 wall-hung toilet FOS04

Forty3 wall-hung toilet FOS04

Wall-hung pan provided with lower hidden fixing system. Drain 4,5 / 3 Lt.
Specyfikacja techniczna
  • Nr referencyjnyForty3-wall-hung-toilet-FOS04
  • Rodzina produktuToilets
  • Grupa produktuForty3
  • TypObiekt (jeden obiekt)
  • Data publikacji2017-07-20
  • Numer edycji1
  • Wysokość (mm)330
  • Szerokość (mm)360
  • Głębokość (mm)430
Dodatkowe informacje
  • Materiał głównyFajans szklany
  • Materiał dodatkowyFajans szklany
  • Zaprojektowano wWłochy
  • Wyprodukowano wWłochy
  • Waga netto (kg)18
Klasyfikacja
  • Kategoria BIMobjectUrządzenia sanitarne - Toalety
  • Klasyfikacja IFCPrzyłącze sanitarne
  • UNSPSC nameToilets
  • UNSPSC code30181505
  • Uniclass 2015 CodeSL_35_80_89
  • Uniclass 2015 DescriptionToilets
  • CSI MasterFormat 2014 Code10 06 20.13
  • CSI MasterFormat 2014 TitleToilet, Bath, and Laundry Accessory Schedule
  • OmniClass Number23-31 19 00
  • OmniClass TitleToilets