Opublikuj swoje produkty
Forty3 Wall-hung WC FNS02
Forty3 Wall-hung WC FNS02
Forty3 Wall-hung WC FNS02
Forty3 Wall-hung WC FNS02
Forty3 Wall-hung WC FNS02

    Forty3 Wall-hung WC FNS02

    FORTY3 wall-hung wc 55x36 cm.
    Opis
    • Wall-hung installation
    Specyfikacja techniczna
    • Nr referencyjnyForty3-Wall-hung-WC-FNS02
    • Rodzina produktuWC
    • Grupa produktuForty3
    • TypObiekt (jeden obiekt)
    • Data publikacji2026-07-30
    • Numer edycji1
    • Wysokość (mm)340
    • Szerokość (mm)360
    • Głębokość (mm)550
    Dodatkowe informacje
    • Materiał głównyFajans szklany
    • Zaprojektowano wWłochy
    • Wyprodukowano wWłochy
    • Waga netto (kg)24
    Klasyfikacja
    • Kategoria BIMobjectUrządzenia sanitarne - Toalety
    • Klasyfikacja IFCPrzyłącze sanitarne
    • Kod ETIMEC011289
    • Nazwa ETIMToilet closet
    • Uniclass 2015 CodePr_40_20_93_94
    • Uniclass 2015 DescriptionWC pans
    • CSI MasterFormat 2014 Code22 41 13.13
    • CSI MasterFormat 2014 TitleResidential Water Closets
    • OmniClass Number23-31 19 00
    • OmniClass TitleToilets