Opublikuj swoje produkty
Genesis wall-hung toilet GNS02
Genesis wall-hung toilet GNS02
Genesis wall-hung toilet GNS02

    Genesis wall-hung toilet GNS02

    Wall-hung Wc No Rim 55.36 h33 cm. Average drain < 3 Ltr. Fixing kit included
    Specyfikacja techniczna
    • Nr referencyjnyGenesis-wall-hung-toilet-GNS02
    • Rodzina produktuPans
    • Grupa produktuGenesis
    • TypObiekt (jeden obiekt)
    • Data publikacji2019-08-07
    • Numer edycji1
    • Wysokość (mm)330
    • Szerokość (mm)360
    • Głębokość (mm)550
    Dodatkowe informacje
    • Materiał głównyFajans szklany
    • Materiał dodatkowyFajans szklany
    • Zaprojektowano wWłochy
    • Wyprodukowano wWłochy
    • Waga netto (kg)20
    Klasyfikacja
    • Kategoria BIMobjectUrządzenia sanitarne - Toalety
    • Klasyfikacja IFCPrzyłącze sanitarne
    • UNSPSC nameSanitary ware
    • UNSPSC code301815
    • Uniclass 2015 CodeSL_35_80_89
    • Uniclass 2015 DescriptionToilets
    • OmniClass Number23-31 19 00
    • OmniClass TitleToilets