Opublikuj swoje produkty
Genesis Wall-hung Wc GNS03BI
Genesis Wall-hung Wc GNS03BI

    Genesis Wall-hung Wc GNS03BI

    Wall-hung we No rim 50.36 h33 cm. Average drain < 3 ltr. Fixing kit included. Weight21 Kg
    Specyfikacja techniczna
    • Nr referencyjnyGenesis-Wall-hung-Wc-GNS03BI
    • Rodzina produktuPans
    • Grupa produktuGenesis
    • TypObiekt (jeden obiekt)
    • Data publikacji2020-03-16
    • Numer edycji1
    • Wysokość (mm)330
    • Szerokość (mm)360
    • Głębokość (mm)500
    Dodatkowe informacje
    • Materiał głównyFajans szklany
    • Materiał dodatkowyFajans szklany
    • Zaprojektowano wWłochy
    • Wyprodukowano wWłochy
    • Waga netto (kg)21
    Klasyfikacja
    • Kategoria BIMobjectUrządzenia sanitarne - Toalety
    • Klasyfikacja IFCPrzyłącze sanitarne
    • UNSPSC nameToilets
    • UNSPSC code30181505
    • Uniclass 2015 CodeSs_40_15_90_97
    • Uniclass 2015 DescriptionWC systems