Opublikuj swoje produkty
Grace Pan GR003BI
Grace Pan GR003BI

    Grace Pan GR003BI

    Floor mounted No rim We 52.36 h43 cm. with adjustable water inlet/outlet MULTI Average drain < 3 ltr. Back to wall installation. Fixing kit included. Weight 28 Kg
    Specyfikacja techniczna
    • Nr referencyjnyGrace-Pan-GR003BI
    • Rodzina produktuPans
    • Grupa produktuGrace
    • TypObiekt (jeden obiekt)
    • Data publikacji2020-03-16
    • Numer edycji1
    • Wysokość (mm)430
    • Szerokość (mm)360
    • Głębokość (mm)520
    Dodatkowe informacje
    • Materiał głównyFajans szklany
    • Materiał dodatkowyFajans szklany
    • Zaprojektowano wWłochy
    • Wyprodukowano wWłochy
    • Waga netto (kg)28
    Klasyfikacja
    • Kategoria BIMobjectUrządzenia sanitarne - Toalety
    • Klasyfikacja IFCPrzyłącze sanitarne
    • UNSPSC nameToilets
    • UNSPSC code30181505
    • Uniclass 2015 CodePr_40_20_93_94
    • Uniclass 2015 DescriptionWC pans