Opublikuj swoje produkty
Lalita Wall-hung toilet CLEANSTORM® LTS02
Lalita Wall-hung toilet CLEANSTORM® LTS02
Lalita Wall-hung toilet CLEANSTORM® LTS02
Lalita Wall-hung toilet CLEANSTORM® LTS02
Lalita Wall-hung toilet CLEANSTORM® LTS02
Lalita Wall-hung toilet CLEANSTORM® LTS02

    Lalita Wall-hung toilet CLEANSTORM® LTS02

    LALITA toilet 54x36 cm.
    Opis
    • CLEANSTORM ®, hanging installation
    Specyfikacja techniczna
    • Nr referencyjnyLalita-Wall-hung-toile-LTS02
    • Rodzina produktuToilets
    • Grupa produktuLalita
    • TypObiekt (jeden obiekt)
    • Data publikacji2024-05-24
    • Numer edycji1
    • Wysokość (mm)34
    • Szerokość (mm)36
    • Głębokość (mm)54
    Dodatkowe informacje
    • Materiał głównyCeramika
    • Zaprojektowano wWłochy
    • Wyprodukowano wWłochy
    • Waga netto (kg)23
    Klasyfikacja
    • Kategoria BIMobjectUrządzenia sanitarne - Toalety
    • Klasyfikacja IFCPrzyłącze sanitarne
    • Kod ETIMEC011289
    • Nazwa ETIMToilet closet
    • Uniclass 2015 CodeSL_35_80_89
    • Uniclass 2015 DescriptionToilets
    • CSI MasterFormat 2014 Code10 06 20.13
    • CSI MasterFormat 2014 TitleToilet, Bath, and Laundry Accessory Schedule
    • OmniClass Number23-31 19 00
    • OmniClass TitleToilets